Optoizolator
WE: 250 VAC - WY: 250 VAC / 0,5A
Nr art.: | 52557 |
Alternatywne artykuły: | 6652557 |
Ciężar: | 0.027 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Triac 0.5 A
230 V AC
Zaciski śrubowe
230 V AC
Zaciski śrubowe


Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 78×6.2×70 mm |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 10/10 ms |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.5 V AC |
Napięcie łączeniowe | 12...250 V AC |
Częstotliwość przełączania | max. 20 Hz, zależnie od obwodu |
Prąd przełączania na wyjście | 2 mA...0.5 A |
Wejście
Prąd sterowniczy | 7 mA |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...80 V AC |
Zakres napięcia WŁ | 140...250 V AC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Dane handlowe
EAN | 4048879026758 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |