Optoizolator
WE: 130 VAC/DC - WY: 48 VDC / 0,5 A
Nr art.: | 52506 |
Alternatywne artykuły: | 6652506 |
Ciężar: | 0.025 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 0.5 A
110 V AC/DC
Zaciski śrubowe
110 V AC/DC
Zaciski śrubowe




Dane techniczne
Wejście
Prąd sterowniczy | 6 mA |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...30 V AC/DC |
Zakres napięcia WŁ | 70...130 V AC/DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 100/700 µs |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.2 V DC |
Napięcie łączeniowe | 5...48 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 500/30 Hz (om./ind.) |
Prąd przełączania na wyjście | 0.1 mA...0.5 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 3.75 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 78×6.2×70 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879026895 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Akcesoria
---- Etykieta na zacisk ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Zacisk ----