Moduł silnikowy DC-Motor
WE:24VDC - WY:24VDC/3A, 12,4mm zaciski śrubowe
Nr art.: | 50140 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.06 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 3 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
Start - stop/w lewo - w prawo (aktywny tryb stop)
Monitorowanie prądu przeciążeniowego / temperatury
24 V DC
Zaciski śrubowe
Start - stop/w lewo - w prawo (aktywny tryb stop)
Monitorowanie prądu przeciążeniowego / temperatury
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 5 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 15 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowe | 10 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. | 10 ms |
---|---|
Opóźnienie włączania maks. | 1,2 ms |
Prąd spoczynkowy OFF maks. | 10 mA |
Additional condition switching frequency | engine dependent |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 1 Hz |
Napięcie łączeniowe DC min. | 19,2 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 30 V |
Prąd łączeniowy maks. | 3 A |
Spadek napięcia DC maks. | 1,4 V |
Prąd szczytowy 100 ms | 6 A |
Czas nawracania maks. | 50 ms |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony, żółty |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 12,4 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | 0 V |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | M 1 |
PIN 2 | M 2 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | S / -S |
PIN 2 | L / -R |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27370905 |
ECLASS-7.0 | 27370905 |
ECLASS-8.0 | 27370905 |
ECLASS-9.0 | 27370905 |
ECLASS-10.1 | 27370905 |
ECLASS-11.1 | 27370905 |
ECLASS-12.0 | 27370905 |
ETIM-5.0 | EC002615 |
GTIN | 4048879027922 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Akcesoria
---- Zasilanie ----
---- Śrubokręt ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----