Moduł optoizolatora AMMS 10-44/1
WE:53VDC - WY:45VDC/1,2A, 12 mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 503398 |
Ciężar: | 0.024 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Tranzystor 1.2 A
10...30 V DC
10...30 V DC
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 3 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 10 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowy maks. | 8 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. | 65 µs |
---|---|
Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,3 mA |
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 500 Hz |
Napięcie łączeniowe DC min. | 4,5 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 30 V |
Prąd łączeniowy min. | 1 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 1,2 A |
Spadek napięcia DC maks. | 1,2 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowe napięcie izolacji | 3750 V |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Input |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | + 14 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879025041 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |