MIRO 6,2 Opto-coupler module
IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A
Nr art.: | 526107 |
Ciężar: | 0.038 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 0.5 A
Zaciski sprężynowe
Zaciski sprężynowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 125 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 24 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 156 V |
Napięcie wejściowe OFF AC min. | 0 V |
Napięcie wejściowe OFF AC maks. | 4,5 V |
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 5 V |
Napięcie wejściowe DC | 110 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 24 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 137 V |
Prąd wejściowy min. | 1,1 mA |
Prąd wejściowy maks. | 5 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Output current min. | 0,001 A |
---|---|
Output current max. | 0,5 A |
Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,02 mA |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 2,5 Hz |
Napięcie łączeniowe DC | 110 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 4 kV |
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 78 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 65 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879024327 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |