Przekaźnik wyjściowy RM 41/24VDC WE:24VDC - WY:250VAC/DC/5A
4 styki - 22,5 mm zaciski śrubowe
Nr art.: | 512498 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.104 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
4 przekaźniki; na 1 zestyk zwierny
5 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
5 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 19,2 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowe | 16 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
---|---|
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
Additional condition switching frequency | with load |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 0,1 Hz |
Moc łączeniowa AC maks. | 1250 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 240 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
Prąd łączeniowy DC | 100 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 5 A |
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 5 A (24/110/230 V AC) |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 50000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 50000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 10 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 10 ms |
Czas odbicia maks. | 2 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | Ag hv |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 22,5 mm |
Głębokość | 102 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | + A 11 |
PIN 2 | + A 21 |
PIN 3 | + A 31 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | - A 2 |
PIN 2 | + A 41 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
PIN 3 | 23 |
PIN 4 | 24 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 43 |
PIN 2 | 44 |
PIN 3 | 33 |
PIN 4 | 34 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879024907 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----