To może być dla Ciebie również interesujące
1 przekaźnik; 1 zestyk zwierny / 1 zestyk rozwierny
6 A
24 V DC
z wymuszonym prowadzeniem styków
Zaciski śrubowe
6 A
24 V DC
z wymuszonym prowadzeniem styków
Zaciski śrubowe
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 10 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4.0 kV |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+50 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 86×22.5×62 mm |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 6 A |
Minimalne obciążenie prądowe | 10 mA |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1500 VA/100 W |
Częstotliwość przełączania | max. 5 Hz |
Materiał styku | Ag Ni 10 hv |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 15/15/1.5 ms |
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 24 V AC/DC (21.6...28 V AC/DC) - 38 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) |
Kategoria użytkowa
AC-1 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 3 A (24 V DC); 0.22 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027670 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |