Przekaźnik MIRO 12.4, WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A
2 styki - 12,4mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 52102 |
Alternatywne artykuły: | 6652102 |
Ciężar: | 0.056 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
2 zestyki przełączne
6 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
6 A
24 V DC
Zaciski śrubowe



Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+55 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1) |
Żywotność mech. /electr. | 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 90×12.4×70 mm |
Wyjście
Minimalne obciążenie prądowe | 100 mA (12 V DC) |
---|---|
Materiał styku | Ag Sn O2 |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/15/1.5 ms |
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
Częstotliwość przełączania | max. 10 Hz |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1500 VA/120 W |
Prąd przełączania na wyjście | max. 6 A |
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 24 V DC (19.2...30 V DC) - 18 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027137 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |