Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik  52106
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik

WE: 24 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 6 A
Nr art.: 52106
Alternatywne artykuły:    6652106
Ciężar: 0.05 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

2 zestyki zwierne
6 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Napięcie zasilania - prąd 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 16 mA
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona)
Wyjście
Minimalne obciążenie prądowe 100 mA (12 V DC)
Materiał styku Ag Sn O2
Czas zadziałania/zwalniania/oporu 10/15/1.5 ms
Napięcie łączeniowe max. 250 V AC/DC
Częstotliwość przełączania max. 10 Hz
Moc załączalna (zależna od napięcia) max. 1500 VA/120 W
Prąd przełączania na wyjście max. 6 A
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+55 °C
Napięcie probiercze izolacji 4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1)
Żywotność mech. /electr. 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×12.4×70 mm
Kategoria użytkowa
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
EAN 4048879027113
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CCC  52106_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf
  • Do pobrania: Construction files: P8 52106_p8_2_60.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 52106_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 52106_1255-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 52106_1255-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 52106_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Etykieta na zacisk ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki