To może być dla Ciebie również interesujące
1 zestyk zwierny
6 A
24 V AC/DC
z zabezpieczonym przełącznikiem H-O-A
Zaciski śrubowe
Dioda LED (zielona)
6 A
24 V AC/DC
z zabezpieczonym przełącznikiem H-O-A
Zaciski śrubowe
Dioda LED (zielona)
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 17 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 6 A |
Minimalne obciążenie prądowe | 100 mA (12 V DC) |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1500 VA/120 W |
Częstotliwość przełączania | max. 10 Hz |
Materiał styku | Ag Sn O2 |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/15/1.5 ms |
Kategoria użytkowa
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+55 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 91×6.2×70 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879027243 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |