To może być dla Ciebie również interesujące
1 przekaźnik; 2 zestyki zwierne
2 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
ze zworką minusową
2 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
ze zworką minusową
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 1.5 kV |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -25...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 82×12×68 mm |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 2 A |
Minimalne obciążenie prądowe | 5 mA |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 125 VA/60 W |
Częstotliwość przełączania | max. 15 Hz |
Materiał styku | Ag Au |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/10/1 ms |
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 24 V DC (19.2...30 V DC) - 15 mA |
---|---|
Zworki (w zakresie dostawy) | Art-No. 90960 |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Kategoria użytkowa
AC-1 | 2 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) |
DC-13 | 0.8 A (24 V DC); 0.1 A (110 V DC); 0.01 A (230 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027731 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |