Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł przekaźnika RMI 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/8A  51600
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł przekaźnika RMI 11/24, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/8A

1 styk - 17mm, zaciski śrubowe
Nr art.: 51600
Ciężar: 0.047 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Kategoria użytkowa
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
EAN 4048879027427
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 51600_01-03-23_uk_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 51600_01-03-23_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 51600_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki