To może być dla Ciebie również interesujące
1 przekaźnik; 1 zestyk zwierny
1 A
230 V AC
Zaciski śrubowe
1 A
230 V AC
Zaciski śrubowe
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 100 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 1.5 kV |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 56×12×64 mm |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | max. 125 V AC/DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 1 A |
Minimalne obciążenie prądowe | 1 mA |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 60 VA/30 W |
Częstotliwość przełączania | max. 15 Hz |
Materiał styku | Pd Ni-Au Rh |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/10/1 ms |
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 230 V AC (195...253 V AC) - 6 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Kategoria użytkowa
AC-12 | 0.5 A (50 V AC) |
---|---|
AC-15 | 0.25 A (50 V AC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027540 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |