2 przekaźniki; na 2 zestyki przełączne
8 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
8 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+50 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 4.0 kV |
Żywotność mech. /electr. | 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×22.5×85 mm |
Wyjście
Minimalne obciążenie prądowe | 100 mA |
---|---|
Materiał styku | Ag Ni 0.15 hv |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/10/2 ms |
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
Częstotliwość przełączania | max. 0.1 Hz (z obciążeniem) |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1250 VA/240 W |
Prąd przełączania na wyjście | max. 8 A |
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 14 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027601 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |