Moduł przekaźnika
WE: 230 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 5 A
Nr art.: | 51138 |
Alternatywne artykuły: | 52041 |
Ciężar: | 0.002 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
1 przekaźnik; 1 zestyk przełączny
5 A
230 V AC
ze zworką minusową
5 A
230 V AC
ze zworką minusową
Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 4.0 kV |
Żywotność mech. /electr. | 100 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 82×12×68 mm |
Wyjście
Minimalne obciążenie prądowe | 1 mA |
---|---|
Materiał styku | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/10/1 ms |
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
Częstotliwość przełączania | max. 15 Hz |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 1500 VA/180 W |
Prąd przełączania na wyjście | max. 5 A |
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 4 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-1 | 5 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027748 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |