Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MIRO 6,2 24VDC-1S Przekaźnik wyjściowy  6652006
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MIRO 6,2 24VDC-1S Przekaźnik wyjściowy

WE: 24 VDC - WY: 250 VAC/DC / 6 A

Nr art.: 6652006
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.02 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

1 zestyk zwierny
6 A
24 V DC
z zaciskiem punktu wsporczego
Zaciski sprężynowe
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC 24 V
Napięcie wejściowe DC min. 19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks. 30 V
Prąd wejściowe 14 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks. 10 Hz
Moc łączeniowa AC maks. 1500 VA
Moc łączeniowa DC maks. 120 W
Napięcie łączeniowe AC maks. 250 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 250 V
Prąd łączeniowy DC 100 mA
Prąd łączeniowy maks. 6 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy 4 kV
Elektryczny cykl życia 20000000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 20000000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. 15 ms
Czas zadziałania maks. 10 ms
Czas odbicia maks. 1,5 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk Ag Sn O2
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 91 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 13
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 NC
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 14
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 + A 1
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879022200
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CCC  6652006_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • Approval: CSA CA 6652006_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Approval: CSA US 6652006_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered CA 6652006_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 6652006_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6652006_1300-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6652006_1300-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 6652006_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki