MIRO 12,4 24V-2S Przekaźnik wyjściowy
WE: 24 VAC/DC - WY: 250 VAC/DC / 6 A
Nr art.: | 6652104 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.038 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
2 zestyki zwierne
6 A
24 V AC/DC
Zaciski sprężynowe
safe separation (EN 60947-1)
6 A
24 V AC/DC
Zaciski sprężynowe
safe separation (EN 60947-1)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 19,2 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 30 V |
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 19,2 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowe | 20 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V |
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 10 Hz |
Moc łączeniowa AC maks. | 1500 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 120 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 250 V |
Prąd łączeniowy DC | 100 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 6 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 20000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 20000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 15 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 10 ms |
Czas odbicia maks. | 1,5 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | Ag Sn O2 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 12,4 mm |
Głębokość | 65 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 23 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 24 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879022064 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----