Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć zaworowy, typ BI 11mm 90°
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Tłumik przepięć zaworowy, typ BI 11mm 90°

RC + LED, 230VAC/DC/10VA/W, PBS-RCL-230/10
Nr art.: 3124163
Ciężar: 0.16 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

230 V AC/DC
RC + LED
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Uwaga na układ styków (PE na odejściu kablowym wtyczki). Układ odwrócony o 180° na życzenie.
Dane techniczne
Czas opóźnienia opadania max. 20 ms
Wartość szczytowa odłączenia max. 300 V
max. moc (W) max. 10 W (VA)
Wyświetlacz LED (żółty matowy)
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 15×63×21.5 mm
Obudowa Czarny poliamid, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę: do 130 °C
Zakres temperatur -20...+60 °C
Materiał (styk) Brąz, posrebrzany
Dane handlowe
EAN 4048879012027
eClass 27371013
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki