48 V AC/DC
LED
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
LED
Wyjąć uszczelkę wtyczki podczas montażu adaptera. Inne kolory diody LED na życzenie.
Dane techniczne
Wyświetlacz LED | (żółty matowy) |
---|---|
Napięcie wejściowe | 30...53 V AC/DC |
max. moc (W) | max. 50 W (VA) |
Dane ogólne
Materiał (styk) | Brąz, posrebrzany |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Obudowa | Czarny poliamid, trudnopalny, odporny na wysoką temperaturę: do 130 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 37×39×30 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879012287 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |