Tłumik przepięć uniwersalny, warystor, 24VDC/50VA/W
BU-VG-24/50-U
Nr art.: | 26150 |
Ciężar: | 0.017 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
24 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.





Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 24...24 V AC/DC |
---|---|
max. moc (W) | 50 W (VA) |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 20×43×12 mm |
Pasujące łączniki
uniwersalny |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879018234 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----