Tłumik przepięć, uniwersalny, warystor, 230VAC/DC/200VA/W
Nr art.: | 26183 |
Ciężar: | 0.014 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
230 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 110...250 V AC/DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
max. moc (W) | 200 W (VA) |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 30×20×13 mm |
Pasujące łączniki
uniwersalny |
Dane handlowe
EAN | 4048879018135 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |