Tłumik przepięć uniwersalny, warystor, 230VAC/DC/200VA/W
BU-VG-230/200-U
Nr art.: | 26155 |
Ciężar: | 0.019 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
230 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki | uniwersalny |
---|
Dane techniczne | Dane elektryczne
Moc trzymania maks. | 200 W |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 230 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC | 230 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 20 mm |
---|---|
Szerokość | 43 mm |
Głębokość | 12 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879018203 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----