To może być dla Ciebie również interesujące
400 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 30×20×13 mm |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Dane techniczne
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Przewody połączeniowe | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
max. moc (W) | max. 15 W (VA) |
Pasujące łączniki
uniwersalny |
Dane handlowe
EAN | 4048879020725 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |