Tłumik przepięć uniwersalny, układ RC
24VDC/15VA/W, CF-RC-24/15-U
Nr art.: | 20680 |
Ciężar: | 0.014 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
24 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.




Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 12...30 V AC/DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | elastyczne przewody łączące |
max. moc (W) | 20 W (VA) |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 22×27×11 mm |
Pasujące łączniki
uniwersalny |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879020367 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----