Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć uniwersalny  26720
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Tłumik przepięć uniwersalny

Warystor, 24VAC/DC
Nr art.: 26720
Ciężar: 0.028 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

24 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie wejściowe 12...30 V AC/DC
Materiał Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Współczynnik tłumienia ok. 1.5× UN
Przewody połączeniowe samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa
max. moc (W) 200 W (VA)
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 35×30×18 mm
Pasujące łączniki
uniwersalny

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879017213
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 26720_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: EAC 26720_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Do pobrania: Document: Product data 20010_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 26720_11-05.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 26720_11-05.21_ce_z_a.pdf

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki