Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć uniwersalny  20100
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Tłumik przepięć uniwersalny

Układ RC, 48VDC/15VA/W
Nr art.: 20100
Ciężar: 0.04 kg
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
48 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie wejściowe 12...53 V AC/DC
Materiał Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Współczynnik tłumienia ok. 1.5× UN
Przewody połączeniowe samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa
max. moc (W) 15 W (VA)
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 45×75×13 mm
Pasujące łączniki
uniwersalny

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879020466
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 20100_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: EAC 20100_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 20100_03-04.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 20100_03-04.21_ce_z_a.pdf

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki