Tłumik przepięć uniwersalny
Układ RC, 230VAC/DC/25VA/W
Nr art.: | 20034 |
Ciężar: | 0.02 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
230 V AC/DC
RC
Adapter ASA, nr art. 20900 (w zakresie dostawy)
Inne obwody i napięcia na życzenie.
bez akcesoriów bezpośrednio do montażu na zatrzask na szynie DIN, adapter ASA nr art. 20900 w zakresie dostawy.
RC
Adapter ASA, nr art. 20900 (w zakresie dostawy)
Inne obwody i napięcia na życzenie.
bez akcesoriów bezpośrednio do montażu na zatrzask na szynie DIN, adapter ASA nr art. 20900 w zakresie dostawy.




Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 110...253 V AC/DC |
---|---|
max. moc (W) | 25 W (VA) |
Dane ogólne
Typ montażu | Adapter ASA, nr art. 20900 (w zakresie dostawy) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 20×43×12 mm |
Pasujące łączniki
uniwersalny |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879020596 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----