24 V DC
Z-Diode
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Z-Diode
Inne obwody i napięcia na życzenie.

Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 0...240 V DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
max. moc (W) | 25 W |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 30×20×13 mm |
Pasujące łączniki
uniwersalny |
Dane handlowe
EAN | 4048879018272 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |