Tłumik przepięć do stycznika AEG
Dioda Zenera,, 24VAC/DC
Nr art.: | 26073 |
Ciężar: | 0.026 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
24 V DC
Dioda/Dioda Z
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dioda/Dioda Z
Inne obwody i napięcia na życzenie.




Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 12...30 V DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
max. moc (W) | 75 W |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 35×30×18 mm |
Pasujące łączniki
uniwersalny |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879018449 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----