To może być dla Ciebie również interesujące
3× 400 V AC
VDR
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
VDR
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Dane techniczne
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
---|---|
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Częstotliwość | 10...400 Hz |
Dane ogólne
Typ połączenia | ok. 200 mm, pojedyncze skrętki 0.35 mm², z samozabezpieczającą widełkową końcówką kablową M4 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 43×15×40 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879019262 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |