Tłumik przepięć do silnika, układ RC, 3x500VAC/4kW
Nr art.: | 23001 |
Ciężar: | 0.164 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
3× 500 V AC +10%
RC
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
RC
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Dane techniczne
Dane techniczne
Częstotliwość | 50...60 Hz |
---|---|
Napięcie wejściowe | 500...500 V AC |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk 3-piny, 2× 0.75...2.5 mm², M4 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×45×42 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879019668 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |