To może być dla Ciebie również interesujące
3× 500 V AC +10%
RC
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
RC
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Dane techniczne
Częstotliwość | 50...60 Hz |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane ogólne
Typ połączenia | ok. 300 mm, pojedyncze skrętki 1.5 mm², z samozabezpieczającą widełkową końcówką kablową M4 |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×45×42 mm |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Dane handlowe
EAN | 4048879019675 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |