To może być dla Ciebie również interesujące
3× 400 V AC
RC
PG9
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędne są 2 adaptery zatrzaskowe nr art. 20900
RC
PG9
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędne są 2 adaptery zatrzaskowe nr art. 20900
Dane ogólne
Typ połączenia | ok. 500 mm, przewód PCV 3× 0.75 mm² |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 41×41×41 mm |
Dane techniczne
Częstotliwość | 50...60 Hz |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane handlowe
EAN | 4048879019514 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |