3× 400 V AC
VDR
M6 izolowany
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
VDR
M6 izolowany
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Dane techniczne
Częstotliwość | 10...400 Hz |
---|---|
Napięcie wejściowe | 400...400 V AC |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Pierścieniowa końcówka kablowa | M6 izolowany |
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane ogólne
Typ montażu | na skrzynce zaciskowej silnika |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Typ połączenia | ok. 100 mm, pojedyncze skrętki 0.5 mm² |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 25×25×40 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879018937 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |