To może być dla Ciebie również interesujące
3× 400 V AC
VDR
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
VDR
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Dane ogólne
Typ połączenia | ok. 150 mm, pojedyncze skrętki 1 mm² |
---|---|
Typ montażu | na skrzynce zaciskowej silnika |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 39×39×44 mm |
Dane techniczne
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
---|---|
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Pierścieniowa końcówka kablowa | M6 izolowany |
Dane handlowe
EAN | 4048879019118 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |