Tłumik przepięć do silnika
Warystor, 3x400VAC/20kW
Nr art.: | 23118 |
Ciężar: | 0.042 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
3× 400 V AC
VDR
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
VDR
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędny jest adapter zatrzaskowy nr art. 20900
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Dane techniczne
Dane techniczne
Częstotliwość | 10...400 Hz |
---|---|
Napięcie wejściowe | 400...400 V AC |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Typ połączenia | ok. 200 mm, pojedyncze skrętki 0.35 mm², z samozabezpieczającą widełkową końcówką kablową M4 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 43×15×40 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879019255 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |