3× 575 V AC
VDR
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędne są 2 adaptery zatrzaskowe nr art. 20900
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
VDR
Do montażu na zatrzask na szynie DIN niezbędne są 2 adaptery zatrzaskowe nr art. 20900
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Dane techniczne
Częstotliwość | 10...400 Hz |
---|---|
Napięcie wejściowe | 575...575 V AC |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Typ połączenia | ok. 500 mm, pojedyncze skrętki 1 mm² |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 92×61×25 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879019361 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |