3× 575 V AC
VDR
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
VDR
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Dane techniczne
Częstotliwość | 10...400 Hz |
---|---|
Napięcie wejściowe | 575...575 V AC |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Masa zalewowa | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
---|---|
Typ połączenia | ok. 250 mm, pojedyncze skrętki 0.5 mm², z samozabezpieczającą widełkową końcówką kablową M4 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×45×42 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879019545 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |