Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć RC 24-48 V-S00  21200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Tłumik przepięć RC 24-48 V-S00

Dla stycznika Siemens
Nr art.: 21200
Ciężar: 0.006 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

24 V AC/DC
RC
Certificate

Dane techniczne
Napięcie wejściowe 24...53 V AC/DC
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 28×8.6×32 mm
Pasujące łączniki
Pasujące łączniki 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
EAN 4048879019996
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 21200_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 21200_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki