Tłumik do stycznika Telemecanique, PZV 48
Nr art.: | 26185 |
Ciężar: | 0.003 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
24 V AC/DC
48 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
48 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.





Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 24...53 V AC/DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | Zestyk wtykowy |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 13×23×7.5 mm |
Pasujące łączniki
M | |
SC-M | |
CAWM |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879018111 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----