24...240 V DC
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 220...220 V DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | Zestyk wtykowy |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 13×23×7.5 mm |
Pasujące łączniki
A 9...A 16 |
Dane handlowe
EAN | 4048879018098 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |