Tłumik do stycznika Siemens, dioda, 0#240VDC
L3TF-LG-0-240-S
Nr art.: | 26036 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
24...240 V DC
Varistor + Diode
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Varistor + Diode
Inne obwody i napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 24...240 V DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | Zestyk wtykowy |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 19.5×20×24.5 mm |
Pasujące łączniki
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20 |
Dane handlowe
EAN | 4048879018579 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |