To może być dla Ciebie również interesujące
24 V DC
Dioda/Dioda Z
Do montażu na dolnej części urządzenia sterującego
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dioda/Dioda Z
Do montażu na dolnej części urządzenia sterującego
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Pasujące łączniki
3 RT 10.24/25/26 |
Dane techniczne
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Przewody połączeniowe | Zestyk wtykowy |
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 36×36×10.2 mm |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Dane handlowe
EAN | 4048879017503 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |