To może być dla Ciebie również interesujące
24...240 V DC
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Pasujące łączniki
3 TH 3/4; 3 TF 30...35; 3 TF 40...45 |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 35×22×30 mm |
Dane techniczne
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Przewody połączeniowe | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
Dane handlowe
EAN | 4048879017428 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |