To może być dla Ciebie również interesujące
24 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Pasujące łączniki
uniwersalny |
Dane techniczne
max. moc (W) | 50 W (VA) |
---|---|
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Przewody połączeniowe | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×45×13 mm |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Dane handlowe
EAN | 4048879018371 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |