Tłumik do stycznika Siemens
LG-S 01/220
Nr art.: | 26050 |
Ciężar: | 0.01 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
48 V AC/DC
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dioda
Inne obwody i napięcia na życzenie.


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 12...250 V DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa |
max. moc (W) | 15 W |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 11×27×24 mm |
Pasujące łączniki
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44 |
Dane handlowe
EAN | 4048879018494 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |