230 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 127...250 V AC/DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | 45 mm z końcówką kablową widełkową |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 37.5×36×27.5 mm |
Pasujące łączniki
3 RT 1.5/6/7 |
Dane handlowe
EAN | 4048879019880 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |