Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik do stycznika Allen Bradley
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Tłumik do stycznika Allen Bradley

Warystor, 24VDC, BC-VG-24-ABB
Nr art.: 26277
Ciężar: 0.064 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

24 V AC/DC
VDR
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dopuszczenia
Dopuszczenia

Dane techniczne
Napięcie wejściowe 0...30 V AC/DC
Materiał Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Współczynnik tłumienia ok. 1.5× UN
Przewody połączeniowe samozabezpieczająca widełkowa końcówka kablowa
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+70 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 20×11.5×7.5 mm
Pasujące łączniki
B 6, BC 6, VB 6, KC 6

EAN 4048879018067
eClass 27371013
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 26277_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: EAC 26277_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 26277_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 26277_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Do pobrania: Document: Product data 26079_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 26277_11-07.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 26277_11-07.21_ce_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki