To może być dla Ciebie również interesujące
110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
230 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 40×34.5×15 mm |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Dane techniczne
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
---|---|
Przewody połączeniowe | Zestyk wtykowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Pasujące łączniki
A 9...A 16 |
Dane handlowe
EAN | 4048879020015 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | CZ |