Tłumik do stycznika Allen Bradley
SRC 4/240 VAC
Nr art.: | 21143 |
Ciężar: | 0.012 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
230 V AC/DC
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.
RC
Inne obwody i napięcia na życzenie.

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie wejściowe | 110...250 V AC/DC |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94) |
Współczynnik tłumienia | ok. 1.5× UN |
Przewody połączeniowe | elastyczne przewody łączące |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 20×10×32 mm |
Pasujące łączniki
100-M |
Dane handlowe
EAN | 4048879020060 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |